¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s dc-dc submersible LVDTs are used in applications such as drilling, mining and hydraulic engineering which require a displacement transducer with stainless steel, waterproof construction. These models may be used as direct measuring linear displacement devices or positional feedback elements in dynamic systems. Son ideales para sumergir en agua dulce y algunos líquidos corrosivos por largos períodos. El armazón de retorno con resorte guiado cautivo tiene una sonda con terminación esférica. Honeywell está siempre dispuesta a trabajar con los clientes que puedan necesitan una modificación o una solución completamente personalizada para su aplicación particular. Contact us with your specific requirements.

Características

  • no linealidad de ±0,25 %
  • Ranges from ±12,7 mm up to ±203,2 mm [±0,5 in to ±8 in]
  • Sumergibles
  • Construcción en acero inoxidable
  • Fácil de operar
  • Resolución infinita
  • Protección contra polarización inversa
  • Cables de alimentación únicos o dobles (seleccionables en campo)
  • Armazón libre sin guía o con resorte guiado cautivo
  • No cumple con RoHS
LVDT (transductores de desplazamiento) CC-CC sumergibles - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
LVDT Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 269KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink