El modelo 47 de ultraprecisión de celda de carga con clasificación de fatiga ofrece un diseño de perfil bajo para aplicaciones de tensión y compresión. Se suministra con una placa base para facilitar el montaje y, a la vez, mantiene la precisión indicada. La estructura de acero inoxidable soldado y los diafragmas estabilizadores proporciona la misma resistencia que hizo famosos a nuestros modelos 41 y 43 de celdas de carga tipo disco. El modelo 47 está disponible en rangos de 250 lb hasta 100.000 lb y las dimensiones de montaje son universalmente intercambiables dentro de la industria. Las opciones incluyen salidas de alto nivel de 4 mA a 20 mA o 0 VCC a 5 VCC, y configuraciones de cables impermeables o sumergibles.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos de celdas de carga de ultraprecisión modelo 47 | Hoja de datos | Inglés | 351KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 513KB |
Diagrama de cableado externo del modelo 47 | Información técnica | Inglés | 16KB |
Dibujo del esquema del modelo 47, 250 lb a 1000 lb | Información técnica | Inglés | 115KB |
Dibujo del esquema del modelo 47, 100 000 lb | Información técnica | Inglés | 83KB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Guía de familias de células de carga | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |