Las celdas de carga tipo disco de perfil bajo de acero inoxidable soldado de Honeywell cuentan con tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio o aluminio soldado y miden cargas de 5 lb a 500.000 lb con precisiones del 0,10 % al 0,04 %. Puede escoger modelos de tensión/compresión o solo de compresión para su aplicación particular.
Hay modelos con clasificación de fatiga disponibles diseñados para aplicaciones, tales como pruebas de fatiga de productos o materiales, que suponen una cantidad de ciclos extremadamente alta o condiciones ocasionales de sobrecarga. También hay disponibles modelos selectos como opciones intrínsecamente seguras para usar en ubicaciones peligrosas. ¿Necesita modificaciones especiales o un diseño personalizado? Llámenos para conversar sobre sus requisitos.
Características
Producto | Rango | Operación | Salida | Precisión | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-0571-01 | 100 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V ±0,5 % de escala completa (5 lb a 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ±0,30 % de escala completa (5 lb a 25 lb), ±0,13 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ||||||
060-0571-04 | 50 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V ±0,5 % de escala completa (5 lb a 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ±0,30 % de escala completa (5 lb a 25 lb), ±0,13 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ||||||
060-0571-06 | 1000 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V ±0,5 % de escala completa (5 lb a 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ±0,30 % de escala completa (5 lb a 25 lb), ±0,13 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ||||||
060-0571-07 | 500 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V ±0,5 % de escala completa (5 lb a 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ±0,30 % de escala completa (5 lb a 25 lb), ±0,13 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ||||||
060-0572-01 | 2000 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V ±0,5 % de escala completa (5 lb a 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ±0,30 % de escala completa (5 lb a 25 lb), ±0,13 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ||||||
060-0572-05 | 5000 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V ±0,5 % de escala completa (5 lb a 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ±0,30 % de escala completa (5 lb a 25 lb), ±0,13 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ||||||
060-0573-01 | 50000 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V ±0,5 % de escala completa (5 lb a 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ±0,30 % de escala completa (5 lb a 25 lb), ±0,13 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ||||||
060-0573-02 | 20000 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V ±0,5 % de escala completa (5 lb a 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ±0,30 % de escala completa (5 lb a 25 lb), ±0,13 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ||||||
060-0574-03 | 10000 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V ±0,5 % de escala completa (5 lb a 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) | ±0,30 % de escala completa (5 lb a 25 lb), ±0,13 % de escala completa (50 lb a 500000 lb) |