Las celdas de carga tipo disco de perfil bajo de acero inoxidable soldado de Honeywell cuentan con tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio o aluminio soldado y miden cargas de 5 lb a 500000 lb con precisiones del 0,10 % al 0,04 %. Puede escoger modelos de tensión/compresión o solo de compresión para su aplicación particular. Se ofrecen modelos con mayor resistencia a la fatiga diseñados para aplicaciones tales como pruebas de fatiga de productos o materiales, que suponen una cantidad de ciclos extremadamente alta o condiciones ocasionales de sobrecarga. También hay disponibles modelos selectos como opciones intrínsecamente seguras para usar en ubicaciones peligrosas.
Características
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos de celdas de carga de precisión modelo 41 | Hoja de datos | Inglés | 512KB |
---|---|---|---|
Hoja de datos de celdas de carga de precisión modelo 41e | Hoja de datos | Inglés | 365KB |
Hoja de datos de celdas de carga de precisión modelo 43 | Hoja de datos | Inglés | 427KB |
Hoja de datos de celdas de carga de ultraprecisión modelo 47 | Hoja de datos | Inglés | 351KB |
Hoja de datos de celdas de carga de precisión modelo 73 | Hoja de datos | Inglés | 387KB |
Hoja de datos de celdas de carga de precisión modelo 75 | Hoja de datos | Inglés | 358KB |
Load Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 513KB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Guía de familias de células de carga | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |