Manómetros digitales
Modelo LC
Indicador digital de fuerza. Pantalla de 4 1/2 dígitos. Precisión de ±0.7% de FS. Rango de 5 lb a 50,000 lb. Compresión únicamente. Diseño de diafragma de acero inoxidable
El indicador de fuerza digital modelo LC es un dispositivo de medición de fuerza altamente portátil. Con su alimentación de batería de 9 V y tamaño compacto, el indicador se puede llevar fácilmente a ubicaciones remotas para realizar calibraciones de medición de fuerza. La unidad puede medir fuerzas de compresión de hasta 50,000 lb.
La función de captura de picos permite que se muestre la lectura de fuerza más alta tomada con solo presionar un botón. La ubicación remota del sensor de carga minimiza la posibilidad de dañar el cuerpo electrónico del medidor. La construcción de acero inoxidable del sensor y del indicador hace que a menudo sean resistentes al mal manejo ocasional que puede ocurrir en el campo. Hay manijas opcionales disponibles para la celda de carga y el medidor. Cada unidad tiene una cara de membrana con botones elevados y retroalimentación táctil para la configuración y operación.
Los botones altos, bajos y claros son fácilmente accesibles en esta membrana frontal. Las funciones de ajuste de cero y compensación de cero/tara son estándar en cada unidad. Los parámetros de calibración y configuración se almacenan en un chip de memoria para protegerlos de pérdidas, incluso cuando se interrumpe la alimentación. Las configuraciones y calibraciones no autorizadas también se bloquean con seguridad interna. Se pueden desactivar varias combinaciones de los botones del panel frontal.
Funcionalidades
- Rangos de hasta 50,000 lb
- Medición de compresión
- Captura de fuerza alta/baja
- Compensación cero (Zero offset)/tara
- Rastreable al NIST
- Recalibración del cliente
- Mangos y anillo de montaje del panel opcionales
- Estuche de transporte opcional
- Clasificación NEMA 4 opcional
- Unidades de ingeniería seleccionables