¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s stainless steel canister style load cells feature a button style design and a small footprint allowing them to be used for applications which require high capacity yet must fit into tight spaces. These ultra precision, highly reliable load cells can measure compression load forces in ranges between 5 lb to 50000 lbs or 8 ton to 1000 tons (15000 lbs to 2000000 lbs) with accuracies up to 0,03%. Diameters range from 1,25 in to 10 in. and 0,63 in up to 15 in., depending on the model and load range desired. Need a special modification or design? Contact us with your requirements.

Características

  • Stainless steel construction for high reliability and performance
  • Tamaños pequeños para caber en espacios estrechos
  • Button style design
  • Measures 5 lbs up to 2000000 lbs
  • Up to 0,03% non-linearity and hysteresis
Celdas de carga tipo cilindro de acero inoxidable - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink