Transductores de par con anillo colector
Modelo 1254
50 lb-in a 200 lb-in: 50 lb-ft a 1,000 lb-ft. configuraciones de eje hexagonal (tamaños de 50 y 100 in-lb) y eje cuadrado. Configuraciones de 200 lb-in y más.
Transductores de torque de llave de tubo modelo 1254, varía de 50 lb-in a 200 lb-in; 50 lb-ft a 1,000 lb-ft, histéresis y no linealidad del 0.15%, configuraciones de eje hexagonal (tamaños de 50 y 100 lb-in) y eje cuadrado, codificador incremental (opcional), adaptable para uso portátil. Los sensores se utilizan principalmente para medir el torque de salida de los torquímetros tipo embrague y de rotor bloqueado en operaciones de fijación de producción (no se recomienda para llaves mecánicas de impacto). Hay unidades equipadas con codificadores incrementales disponibles para aplicaciones en las que el ángulo de rotación del sujetador, así como los datos de torque, son obligatorios. Estos sensores se utilizan para monitorizar el funcionamiento de los sistemas mediante las siguientes estrategias de fijación: giro de la tuerca, control de tensión y control de rendimiento.
Funcionalidades
- Capacidad de 50 in-lb, 1000 ft-lb
- Histéresis y no linealidad del 0.15%
- Configuraciones de dado hexagonal (tamaños de in-lb) y de dado cuadrado
- Codificador incremental (opcional)
- Adaptables para uso portátil
- No se requieren herramientas de adaptador especiales
- Mediciones de par repetibles