¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s square drive, slip ring torque transducers can be used to measure the output torque of stall and clutch-type nut-runners in production fastening operations (not recommended for mechanical impact wrenches). Hay unidades equipadas con codificadores incrementales disponibles para aplicaciones en las que se requieren el ángulo de rotación del sujetador y los datos de torque. Con frecuencia, estos sensores se utilizan para monitorizar el funcionamiento de los sistemas mediante las siguientes estrategias de fijación: giro de la tuerca, control de tensión y control de rendimiento. ¿Necesita una modificación especial o un diseño personalizado para su aplicación particular? Comuníquese con Honeywell para analizar sus requisitos específicos.

Características

  • La capacidad varía de 50 in-lb a 1000 ft-lb
  • Histéresis y no linealidad del 0,15 %
  • Configuraciones de dado hexagonal (tamaños de in-lb) y de dado cuadrado
  • Opción de codificador incremental
  • Adaptables para uso portátil
  • No se requieren herramientas de adaptador especiales
  • Mediciones de par repetibles
Transductores de torque con anillo colector y dado cuadrado


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB