¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de torque de reacción con zócalo de Honeywell se usan principalmente en las aplicaciones de calibración de llave de torque, como la monitorización de torque con llave de tubo, donde se desea tener mediciones de torque repetibles. Estos sensores adaptables para uso portátil también pueden utilizarse en una configuración y calibración de línea de producción, línea de montaje y torquímetro de rotor bloqueado. ¿Necesita algo especial o un diseño totalmente personalizado? Póngase en contacto con Honeywell para analizar los requisitos particulares de su aplicación.

Características

  • Capacidades de 10 ft-lb a 1.000 ft-lb
  • Histéresis y no linealidad del 0,25 %
  • Adaptables para uso portátil
  • No se requieren herramientas de adaptador especiales
  • Mediciones de par repetibles
Transductores de torque de reacción con dado cuadrado


Explorar Transductores de torque de reacción con dado cuadrado por tipo

Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB