Transductores de par con anillo colector
Modelo 6105
Conjunto de anillo colector modelo 6105. Para orificio de 1'. 4 canales, 8 canales y 12 canales disponibles
El conjunto de anillo colector modelo 6118 con orificio de 1' se ofrece con versiones de 4, 8 o 12 canales. Se trata de unidades autónomas utilizadas para la transferencia de señales. Los anillos se sujetan a través de cojinetes de bolas blindados mediante el alojamiento del anillo colector. El conjunto completo se desliza sobre el eje del dispositivo de pruebas y se mantiene en su lugar con tornillos de bloqueo. Los cables generalmente pasan a través de un eje hueco en el dispositivo de prueba. Construcción de alta resistencia, anillos colectores de plata con forma de moneda incrustada en epoxi, cepillos de grafito plateado y eje hueco para un montaje sencillo.
Funcionalidades
- Construcción de uso intensivo
- Anillos colectores plateados con forma de moneda incrustados en epoxi
- Cepillos de grafito plateado
- Eje hueco para un montaje sencillo
- Bajo nivel de ruido
- Diseñado para la reutilización
- Cubiertas y sellos herméticos disponibles opcionalmente