Transductores de par con anillo colector
Modelo 1388-102
Sensor de torque de rueda dentada/polea. Capacidades de 500 in-lb y 1000 in-lb (estándar). Histéresis y no-linealidad del 0.1%. Estilo de anillo colector
El sensor de torque de rueda dentada/polea modelo 1388, diseñado originalmente para un bucle de control de retroalimentación de precisión en maquinaria textil, es un método preciso para medir los torques de procesamiento. Acoplado con cualquier eje de vástago accionado mediante cadena o correa y monitorizado por un circuito eléctrico cerrado, se pueden controlar con precisión las velocidades de alimentación del material y las velocidades de la maquinaria. Se utiliza en una aplicación de automatización para aumentar la productividad y reducir el consumo de energía. Transformador giratorio con opción de codificador disponible.
Funcionalidades
- Capacidades de 500 in-lb y 1000 in-lb (estándar
- Histéresis y no linealidad de 0.1%
- Menor sensibilidad a las cargas de tensión de la correa/cadena en lecturas de torque, sin exceder el momento flector máximo
- Eliminación de error de torque debido a pérdidas de cojinete en el conjunto de eje de elevación
- Mediciones de torque “en la fuente”
- Transformador giratorio con opción de codificador disponible