¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s seat belt sensor’s design and calibration method essentially make it independent of belt thickness, which may change under load. Developed originally for the automotive industry, this sensor provides excellent repeatability without the need for the extensive belt wrap. Need something similar to this for your particular industry or application? Many of our sensors were custom developed for one application and became so popular that we offer it as a regular item. Contact us with your special needs today.

Características

  • Construcción de acero al carbono
  • Up to 0,1 in of belt thickness
  • Tamaño pequeño
  • Installs without “threading”
  • Low sensitivity to belt thickness change
Seat Belt special application load cells - Honeywell


Explorar Cinturón de seguridad por tipo

Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB