¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s high output load cells feature a bonded semiconductor strain gage and are engineered to measure loads from 500 lbs lbs to 2000 lbs with 30 mV/V or 70 mV/V minimum output. Constructed of stainless steel, these load cells provide high performance in non-linearity, hysteresis, and repeatability with low mechanical deflection to allow for better response capability. Need something similar for your particular industry or application? Ask us about modifications or completely customized designs.

Características

  • 500 lb, 1000 lb, and 2000 lb range
  • Minimum output of 30 mV/V or 70 mV/V
  • 0,15 % de precisión
  • Tensión/compresión
  • High output/low bridge resistance
  • Low mechanical deflection
  • Female threads
High output special application load cells - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB