¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece diversos sensores de torque con anillo colector que se usan en muchos tipos de aplicaciones de desarrollo, monitoreo y verificación automotriz, de transporte e industrial general. Muchos de nuestros sensores de torque con anillo colector se desarrollaron originalmente como resultado de las solicitudes especiales de nuestros clientes para obtener un sensor de torque que se adaptara a sus aplicaciones específicas y, luego, los incorporamos como modelos estándar a nuestra línea de productos. Los sensores de torque con anillo colector de Honeywell están disponibles en diversas configuraciones y opciones. No obstante, si no ve exactamente lo que necesita, no dude en contactarse con nosotros para analizar una solución personalizada.

Características

  • Tecnología de galga extensiométrica soldada
  • Acero inoxidable endurecido con calor para brindar estabilidad a largo plazo
  • Capacidades de medición de 10 in-oz (0,07 Nm) a 100.000 in lb (11300 Nm)
  • Histéresis y no linealidad del 0,05 % hasta el 0,15 %
  • Altamente configurables para ajustarse a sus necesidades; opciones personalizadas disponibles
Transductores de torque con anillo colector - Honeywell