¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los modelos de la serie SC son acondicionadores de señal de transductor autocalibrantes con microprocesador cuando se usan con transductores equipados con módulo exclusivo. Disponemos de indicadores con diferentes tipos de canales de entrada y de salida. Cuando se usa con transductores sin amplificar con galga extensiométrica que tienen el módulo de calibración exclusivo instalado, estos instrumentos calibran automáticamente el ajuste a cero, el intervalo, los puntos decimales y las unidades de ingeniería. Hay canales de entrada disponibles para diversos transductores. Each input channel includes an excitation power supply and either an isolated voltage (optional) or isolated current analog output (optional).

Características

  • Elección de entradas del transductor
  • Factor de forma pequeño DIN de 1/8
  • Configuración automática, calibración por calibración exclusiva
  • Calibración de desviación, mV/V o calibración de carga conocida
  • Captura de picos/mesetas
  • Salida analógica opcional y RS-232/RS-485
  • Calibración y respuesta de frecuencia seleccionable en campo (hasta 250 Hz)
  • Hasta tres canales virtuales (opcional)
  • Aprobado por CE
Unidades de pantalla y acondicionamiento de canal único  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Indicador/acondicionador de transductor de canal único programable, modelo SC500 Hoja de datos Inglés 771KB
Model SC500 Series Single-Channel Product Manual Instrucciones de instalación Inglés 3MB
Vista frontal del modelo SC500 Foto Inglés 123KB
Vista inferior del modelo SC500 Foto Inglés 144KB
Model SC500 Top View Foto Inglés 149KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Explorar productos de la Serie SC500

Producto Factor de forma Tipo de entrada Cantidad de canales
060-J500-01 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-03 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-07 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-10 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J829-01 DIN de 1/8 Voltios/mA de alto nivel 1
060-J829-05 Voltios/mA de alto nivel 1