¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El GM-A es un lector digital económico que funciona con transductores o transmisores amplificados (0 V a 5 V o 4 mA a 20 mA). Esta unidad alimenta a los sensores. El usuario puede seleccionar la corriente de dos cables con un puente para usar con transductores de corriente de dos cables. Se requiere una fuente de alimentación independiente para el uso de corriente de tres cables. No apto para usar con aplicaciones intrínsecamente seguras que usan una barrera.

Características

  • Entrada del transductor de alto nivel (amplificada)
  • Pantalla LED de 4 1/2 dígitos
  • Lector grande de 14,2 mm (0,56 pulg.)
  • Salida analógica de alta velocidad
  • Corriente impulsora del transductor de 30 mA (máx.)
Unidades de pantalla y acondicionamiento de canal único -A - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del acondicionador de señal/pantalla digital modelo GM-A Hoja de datos Inglés 329KB
Model GM-A Series Single-Channel Product Manual Instrucciones de instalación Inglés 478KB
Model GM-A Front View Foto Inglés 181KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Explorar productos de la Serie GM-A

Producto Factor de forma Tipo de entrada Cantidad de canales
060-6807-01 DIN de 1/8 Entrada del transductor de alto nivel (amplificada) 1