¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El modelo DM para transductores es un instrumento de bajo costo con montaje en banco, bastidor o panel que contiene una fuente de alimentación, un acondicionador de señal, un amplificador (bipolar con salida de 5 V) y un digitalizador. La pantalla LED de 4 1/2 dígitos tiene caracteres grandes, brillantes y fáciles de leer de 14,2 mm [0,56 in]. La caja compacta tamaño DIN 1/8 mide 9,7 cm de ancho x 4,8 cm de alto x 13,2 cm de profundidad (3,8 in x 1,9 in x 5,2 in). Los cables se sujetan con facilidad al conector trasero mediante terminales con tornillo. El modelo DM ofrece una alimentación de 5 kHz para el transductor, un amplificador de señal estable y una técnica de demodulación innovadora que produce un resultado de precisión mejorado.
Unidades de pantalla y acondicionamiento de canal único  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del demodulador modelo DM para transductor de AC / transductores de desplazamiento Hoja de datos Inglés 205KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie DM

Producto Factor de forma Tipo de entrada Cantidad de canales
060-3157-01 DIN de 1/8 CA 1
060-3157-03 DIN de 1/8 CA 1

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink