¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model 7558 series of digital indicators provide enhanced accuracy, ease of use, and improved resolution of measurement. These cost-efficient instruments provide a user-selectable dc excitation voltage to drive strain-gage-based transducers. These standard meters can be made more powerful through the selection of optional features that provide the capability to control external devices, and offer digital communication with computers.

Características

  • Strain-gage-based, Wheatstone-bridge transducer
  • Pantalla led de cinco dígitos
  • User selectable resolution
  • NEMA 4X/IP65 construction
  • Isolated analog output
  • Min. and max. peak detection
  • 16-point linearization
  • Aprobado por CE
7558 Single Channel Display and conditioning units - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Model 7558 Panel Meter Strain Gage Transducer Indicator Datasheet Hoja de datos Inglés 208KB
Modelo 7558, vista frontal Inglés 120KB
Modelo 7558, vista superior Inglés 145KB
Modelo 7558 Vista inferior Inglés 166KB
Model 7558 Top Angle View Inglés 156KB
Model 7558 Bottom Angle View Inglés 183KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB