¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La serie FP2000 es un transductor de presión diferencial configurable que le permite al cliente seleccionar los parámetros que mejor se ajustan a las necesidades de la aplicación. Elija entre múltiples precisiones, salidas, puertos de presión, terminaciones eléctricas y rangos de presión. FP2000 se encuentra disponible con configuraciones de diferencial húmedo/húmedo y húmedo/seco.

 Transductores de presión diferencial - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo FP2000 Hoja de datos Inglés 457KB
Medición de presión en bases de prueba para motores Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Model FP2000 Group Front View Foto Inglés 42KB
Model FP2000 FPA Front View Foto Inglés 87KB
Model FP2000 FDD Side View Foto Inglés 134KB
Model FP2000 FDW Top View Foto Inglés 102KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos FP2000

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-C776-11 10 psid Diferencial mV/V Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS01787852918 10 psi Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS05855419274 1000 psi Diferencial ±10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS51995778197 30 psi Diferencial De 4 mA a 20 mA (IS) Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS95517632314 2,5 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E161-03 5 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E161-05 100 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E161-06 50 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E228-03 15 psid Diferencial ±5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E607-01 5 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido