¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio de Honeywell permite a nuestros sensores de presión resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio. Los sensores de presión de Honeywell cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión, mayor confiabilidad y estabilidad de la medición. Todos nuestros productos de presión son sumamente configurables a fin de cumplir con los exclusivos requisitos y entornos del cliente.

Se ofrece una gran variedad de opciones estándares, tales como adaptadores de presión extraíbles tradicionales para realizar tareas de limpieza, puertos de presión alternativos, amplificadores internos y terminaciones eléctricas. En ciertos modelos, se ofrecen opciones intrínsecamente seguras para usar en ubicaciones peligrosas.

Características

  • Construcción de acero inoxidable soldado
  • Sensores de presión diferencial en modelos húmedo/húmedo
  • Miden de 0,5 psid a 60000 psid con rangos de precisión del 0,1 % o 0,25 %
  • Disponemos de opciones intrínsecamente seguras
  • Altamente configurables para ajustarse a sus necesidades; opciones personalizadas disponibles
Transductores de presión de silicio para procesos generales


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo FP2000 Hoja de datos Inglés 457KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo FP5000 Hoja de datos Inglés 413KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB