¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Model MS3 DC-DC Miniature Displacement Transducer with free unguided armature, ranges of ± 0.1in to ± 0,4 in and accuracy of ± 0,25% of full scale. Salida de ±5 V CC o 0 a 10 V CC con suministro que puede funcionar con una fuente de alimentación doble de ±12 V CC a ±20 V CC o una sola fuente de alimentación de 24 a 40 V CC. La unidad puede funcionar a una temperatura de -58 °F a 158 °F y está fabricada con un cuerpo de acero inoxidable y tiene un cable multiconductor blindado de 6 ft de longitud.

Características

  • Diseño en miniatura
  • Económico
  • No linealidad del 0,25 %
  • Construcción en acero inoxidable
  • Rango de ±0,1 pulg. a ±0,4 pulg.
  • Resolución infinita
  • Cables de alimentación únicos o dobles (seleccionables en campo)
  • Armazón libre sin guía
  • No cumple con RoHS
Transductores de desplazamiento de carrera corta modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del LVDT de carrera corta modelo MS3 DC-DC Hoja de datos Inglés 334KB
LVDT Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 269KB
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram Información técnica Inglés 353KB
Model MS3 Top View Inglés 64KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink