Transductor de desplazamiento de carrera corta modelo S3C DC-DC con armazón con resorte guiado cautivo, rangos de ±0,1 in a ±0,4 in y una precisión del ±0,25 % de escala completa. Salida de ±5 V CC o 0 a 10 V CC con suministro que puede funcionar con una fuente de alimentación doble de ±12 V CC a ±20 V CC o una sola fuente de alimentación de 24 V CC a 40 V CC. La unidad puede funcionar a una temperatura de -58 °F a 158 °F y está elaborada con un cuerpo de acero inoxidable y tiene un cable multiconductor protegido de 6 ft de longitud.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del LVDT de carrera corta modelo S3C DC-DC | Hoja de datos | Inglés | 343KB |
---|---|---|---|
LVDT Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 269KB |
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram | Información técnica | Inglés | 353KB |
Model S3C Outline Drawing | Información técnica | Inglés | 383KB |
Foto de alta resolución del modelo S3C | Foto | Inglés | 712KB |
Foto de baja resolución del modelo S3C | Foto | Inglés | 81KB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Producto | Rango | Amplificado/no amplificado | Tipo de elemento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060-G201-02 | ±5,08 mm [±0,02 pulg.] | Amplificado | Transductor de desplazamiento tipo CC-CC | ||||
060-G201-03 | ±7,62 mm [±0,03 pulg.] | Amplificado | Transductor de desplazamiento tipo CC-CC | ||||
060-G201-04 | ±10,16 mm [±0,04 pulg.] | Amplificado | Transductor de desplazamiento tipo CC-CC |