¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los transductores de desplazamiento de carrera corta CA-CA (LVDT de ultraprecisión modelos PLVX y S5) de Honeywell están diseñados para aplicaciones industriales de calibración de uno o varios puntos y mediciones de microdesplazamientos en investigaciones y estudios científicos. Incorporan armazones no giratorios para aumentar la resistencia a las cargas laterales y mejorar la repetibilidad. La serie modelo M05C de transductores de desplazamiento miniatura ofrece medición de desplazamiento estático y dinámico de alta precisión. Estos transductores resistentes, estables y compactos se montan con facilidad en cualquier posición, en ubicaciones peligrosas o remotas en las que no sería práctica la medición directa.

Características

  • Diseño en miniatura
  • Acero inoxidable
  • No linealidad del 0,25 %
  • Rangos: Rango de ±0,01 in o ±0,025 in a ±0,5 in; o de ±0,02 in a ±0,2 in
  • Rango de operación de -58 °F a 257 °F (estándar)
  • Resistente, precisión mejorada
  • Inmunidad mejorada al ruido eléctrico
  • Vida útil prolongada
  • Resolución infinita
  • Armazón libre sin guía o con resorte guiado cautivo
  • No cumple con RoHS
Transductores de desplazamiento de carrera corta CA-CA - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink