Transductores de par con anillo colector
Modelo 1103
Transductor de torque de anillo colector giratorio de baja capacidad. 10 oz-in a 20 oz-in. No-linealidad e histéresis del 0.05%. Configuración de eje circular
Sensor de torque de baja capacidad modelo 1103, de 10 oz-in a 20 oz-in, histéresis y no-linealidad de 0.05%, costo más bajo para aplicaciones generales en línea. Una línea de sensores de torque con anillo colector giratorio de baja capacidad diseñados principalmente para aplicaciones de prueba de motores de potencia fraccional. Fundamental para monitorizar los niveles de arranque, funcionamiento y torque de rotor bloqueado durante el desarrollo y la cualificación de estos motores. Rango de capacidad de 10 oz-in a 20 oz-in para configuraciones de montaje en eje.
Funcionalidades
- Capacidades de 10 oz-in y 20 oz-in
- Histéresis y no linealidad del 0.05%
- Costo más bajo para aplicaciones generales en línea
- Puede usarse con casi todos los equipos de acondicionador de señal de CC y CA existentes
- Elevador de cepillo manual (estándar)