¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensor de torque de baja capacidad modelo 1102, de 50 oz-in a 1.000 oz-in, histéresis y no linealidad de 0,1 %, montaje de pie integral (estándar). Una línea de sensores de torque con anillo colector giratorio de baja capacidad diseñados principalmente para aplicaciones de prueba de motores de potencia fraccional. Fundamental para monitorizar los niveles de arranque, funcionamiento y torque de rotor bloqueado durante el desarrollo y la cualificación de estos motores. Rango de capacidad de 50 in-oz a 1000 in-oz para configuraciones de montaje en eje.

Características

  • Rango de capacidad de 50 in-oz a 1000 in-oz
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 %
  • Montaje de pie integrado (estándar)
  • Costo más bajo para aplicaciones generales en línea
  • Puede usarse con casi todos los equipos de acondicionador de señal de CC y CA existentes
Transductores de torque con anillo colector de baja capacidad, modelo 1102 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de torque de baja capacidad, modelo 1102 Hoja de datos Inglés 255KB
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Diagrama de cableado externo del modelo 1102 Información técnica Inglés 161KB
Dibujo del esquema del modelo 1102 Información técnica Inglés 138KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Modelo 1102, vista frontal Inglés 1MB
Modelo 1102, vista lateral Inglés 845KB
Modelo 1102, vista superior Inglés 2MB
Vista posterior del modelo 1102 Inglés 1MB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink