Transductores de par con anillo colector
Modelo 1100
1104-1107 sensor de torque con anillo deslizante giratorio. 100 lb-in a 100 000 lb-in. Histéresis y no linealidad del 0.1% Configuración de eje enchavetado circular
Una línea de sensores de torque con anillo colector giratorio, modelos 1104 a 1107, diseñados principalmente para una multitud de aplicaciones de medición y verificación generales, como las verificaciones motrices. Pueden usarse para monitorear los niveles de torque de arranque, funcionamiento y pérdida. Rango de capacidad de 100 in-lb a 100000 in-lb para configuraciones de montaje en eje.
Funcionalidades
- Rango de capacidad de 100 in-lb a 100000 in-lb
- Histéresis y no linealidad de 0.1%
- Elevador de cepillo manual (estándar)
- Opciones de sensor de velocidad y/o montaje de pie
- Costo más bajo para aplicaciones generales en línea
- Puede usarse con casi toda la instrumentación acondicionadora de señal de CC y CA existente