¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensor de torque de reacción con eje modelo 2120, de 50 oz-in a 1.000 oz-in, histéresis y no linealidad de 0,1 %, sensibilidad de gama baja, sin mantenimiento de anillos colectores, rodamientos o cepillos. El sensor de torque de reacción con eje modelo 2120 está diseñado para instalarse entre piezas de prueba, como motores, interruptores, ejes o flechas y su placa de montaje. Estos modelos funcionan y se calibran en ambas direcciones. El acero de aleación niquelado mejora la durabilidad en entornos industriales hostiles. Estos modelos no tienen partes móviles y utilizan cuatro galgas extensiométricas soldadas en una porción especial mecanizada del transductor para lograr una no linealidad máxima del 0,1 % en un amplio rango dinámico. Las aplicaciones comunes incluyen frenos de neumáticos, dinamómetros de motores, pruebas de deslizamiento con fricción y medición de giro.

Características

  • Capacidades de 50 in-oz a 1000 in-oz
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 %
  • No requiere mantenimiento de anillos rotatorios, rodamientos ni cepillos
  • Sensibilidad de gama baja
  • Medición de reacción diseñada para eliminar las limitaciones de velocidad
Transductores de torque de reacción con eje bajo modelo 2120 - Honeywell