Transductores de presión de grado sanitario
Modelo CIP
Transmisor de procesos sanitarios. 10 psi a 600 psi. Realiza un seguimiento de los cambios de temperatura. Salida de 4 mA a 20 mA. Tiempo de respuesta de presión de 500 ms
Estos transmisores de proceso sanitario CIP (Clean-In-Place) están fabricados con acero inoxidable Ha C276/316 y ofrecen una variedad de bridas, conexiones eléctricas y temperaturas de funcionamiento diseñadas para satisfacer las demandas ambientales que se encuentran en las aplicaciones enumeradas a continuación en aplicaciones potenciales .
Funcionalidades
- Rango de 10 psig/a a 600 psig/a
- Rastrea cambios de temperatura, 93 °C por minuto (200 °F por minuto)
- Salida de 4 mA a 20 mA
- Tiempo de respuesta a la presión de 500 s
- El contenedor secundario supera los 1500 psi
- Precisión de 0.1%
- Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
- Aprobado por CE