¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga modelo 127 combinan un formato compacto con alta precisión para ofrecer un transductor superior de fuerza de tensión. El diseño de una sola pieza en forma de “S” logra una no linealidad máxima del 0,03 % en escala completa para rangos de carga de 50 kg y 100 kg.

Características

  • 50 kg, 100 kg range
  • ±0,03 % FS accuracy
  • Built-in overload resistance
  • One-piece, nickel-plated alloy steel construction
  • Cable integral
  • Económico
Celdas de carga tipo viga S y Z modelo 127 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga modelo 127 Hoja de datos Inglés 269KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Modelo 127, vista frontal Inglés 124KB
Modelo 127 Vista inferior Inglés 123KB
Modelo 127, vista superior Inglés 126KB
Model 127 Top Angle View Inglés 87KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Explorar productos modelo 127

Producto Rango Operación Salida Precisión
060-K628-01 50 kg Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K628-02 100 kg Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %