Transductores de presión de grado técnico/de precisión
Modelo Super TJE
Los sensores de presión Super TJE de ultraprecisión pueden resistir temperaturas muy altas y cumplir con requisitos de medición de alta presión.
El modelo Super TJE es uno de los transductores de presión industrial más precisos disponibles en la actualidad. Super TJE presenta 0,05 % de exactitud y cero error de temperatura de menos de 0,0015 % FS/°F. Estas especificaciones se mantienen al soldar una cubierta de doble revestimiento de acero inoxidable junto con nuestro segundo diafragma de “manométrica real” registrado que aísla los circuitos de la galga extensiométrica de la contaminación atmosférica. El modelo STJE se fabrica de acero inoxidable 17-4 PH para un rango de hasta 2.000 psi y de acero inoxidable 15-5 PH para rangos de 2.000 y superiores. Las opciones de alto rendimiento de 5 VCC o 10 VCC y 4 mA a 20 mA eliminan la necesidad de una tarjeta amplificadora en el sistema de datos. Un chip opcional exclusivo de calibración ofrece información de calibración para la configuración automática con el indicador digital de cuatro o doce canales modelo SC. El modelo Super TJE es un transductor basado en una galga extensiométrica y cuenta con un diseño único de “manométrica real” que utiliza un segundo diafragma de acero inoxidable soldado que sella herméticamente los circuitos de la galga extensiométrica para evitar la contaminación atmosférica. Este diseño conecta el diafragma de detección de presión principal con la atmósfera y ofrece un cero estable independientemente del ambiente donde se encuentre el transductor. El modelo Super TJE absoluto cuenta con una cámara de vacío de referencia soldada que garantiza la estabilidad a largo plazo.
Funcionalidades
- 10 psig/a a 7500 psig/a
- 17-4 PH, material impregnado de acero inoxidable para rangos de hasta 2,000 psi y material impregnado de acero inoxidable de 15-5 PH para rangos de 2,000 psi y superiores.
- Estructura de doble pared aislada
- Mayor estabilidad de la temperatura
- Precisión del 0.05%
- Opción intrínsecamente segura disponible