¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El instrumento portátil modelo NK tiene una pantalla LCD grande de 4-1/2 dígitos y está diseñado para usar en operaciones de campo remotas como un calibrador portátil o dispositivo de lectura. La calibración de desviación ofrece al operador configuración rápida en campo con un mínimo de calentamiento. La función de pico/retención es opcional.

Características

  • Entrada de transductor con galga extensiométrica/puente
  • Pantalla LED de 4-1/2 dígitos
  • A batería
  • Opción de salida analógica
  • No cumple con RoHS
Unidades de pantalla y acondicionamiento Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del acondicionador de señal/pantalla LCD portátil modelo NK Hoja de datos Inglés 259KB
Model NK Portable Indicator User's Guide Instrucciones de instalación Inglés 475KB
Vista frontal del modelo NK Foto Inglés 129KB
Vista posterior del modelo NK Foto Inglés 123KB
Model NK Top View Foto Inglés 120KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Explorar productos de la Serie NK

Producto Factor de forma Tipo de entrada Cantidad de canales
060-3155-01 0,5 mV/V a 4 mV/V 1