¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Estos instrumentos avanzados muestran las unidades de ingeniería de una entrada de galga extensiométrica (mV/V) y de una entrada de frecuencia. También calculan la energía y realizan 21 funciones, incluidas las verificaciones de límite, tara, retención y captura de máx./mín. No hace falta programar ni agregar hardware para realizar un ensayo productivo. El lector alfanumérico puede mostrar datos medidos y calculados, unidades de medición y estado del ensayo. Durante la configuración, lo guiará con mensajes en inglés. No hay ajustes manuales. Para calibrar, ingrese el valor de escala completa en unidades de ingeniería y la autocalibración se hará cargo del resto. Ofrece resolución del 0,01 % (máx.) y salidas analógicas de ±5 V y/o ±10 V a escala completa. Mediante el teclado se puede acceder a los datos medidos, datos retenidos, datos máx./mín., dispersión de datos, estado límite y estado de entrada/salida sin disrupciones. Puede usarse la protección por contraseña si es necesario.

Características

  • May be calibrated in two directions (clockwise and counterclockwise or tension and compression)
  • Lecturas rápidas y precisas con alta inmunidad al ruido - 2000 muestras/segundo para entrada de fuerza de torque, cabezal o tracción - respuesta de 1 ms para mayor velocidad
  • Entrada de uno o dos canales
  • Unidades de ingeniería de seis dígitos con leyendas y una resolución máxima del 0,01 %.
  • Comunicación serial RS-232, RS-422, RS-485
  • Salidas analógicas de escala automática de ±5 V y/o ±10 V
  • Sin puertos, baterías, ventiladores, mantenimiento ni fuentes de alimentación externas
  • Excitación: modelos con guía CA, 3,28 kHz, 3 V rms; modelos CC, 5 V o 10 V CC, seleccionables por el usuario
  • Aprobado por CE
Unidades de pantalla y acondicionamiento Serie 7541 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del indicador de acondicionador con galga extensiométrica con guía AC o CC, modelo 7541 Hoja de datos Inglés 169KB
7541 Front View Foto Inglés 139KB
7541 Bottom View Foto Inglés 146KB
7541 Top View Foto Inglés 199KB
7541 Top Angle View Foto Inglés 125KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Explorar productos de la Serie 7541

Producto Factor de forma Tipo de entrada Cantidad de canales
7541-101 Cualquier transductor de 80 ohmios a 2000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. 4, 6, o compatible con circuitos de 7 cables
7541-111 Cualquier transductor de 80 ohmios a 2000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. 4, 6, o compatible con circuitos de 7 cables
7541-112 Cualquier transductor de 80 ohmios a 2000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. 4, 6, o compatible con circuitos de 7 cables
7541-115 Cualquier transductor de 80 ohmios a 2000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. 4, 6, o compatible con circuitos de 7 cables

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink