¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

El amplificador modelo UV suministra un voltaje de excitación de puente altamente regulado para el transductor y convierte la señal en milivoltios del transductor a una señal de ±5 V CC. El modelo universal en línea cuenta con dos voltajes de excitación seleccionables, ajustes de ganancia programables, un amplio rango de ajuste a cero y un relé de calibración de desviación de estado sólido con memoria intermedia para una calibración rápida.

Amplificadores plásticos y de fundición Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del amplificador en línea con sensor de puente, modelo UV Hoja de datos Inglés 235KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie UV

Producto Material de estructura Cantidad de canales Tipo de entrada
060-6827-02 Plástico o aluminio pintado 1

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink