¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

El amplificador modelo UV-10 suministra un voltaje de excitación de puente altamente regulado para el transductor y convierte la señal en milivoltios del transductor a una señal de ±10 V CC. El modelo universal en línea cuenta con dos voltajes de excitación seleccionables, ajustes de ganancia programables, un amplio rango de ajuste a cero y un relé de calibración de desviación de estado sólido con memoria intermedia para una calibración rápida.

Amplificadores plásticos y de fundición UV-10 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del amplificador en línea con sensor de puente, modelo UV-10 Hoja de datos Inglés 253KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie UV-10

Producto Material de estructura Cantidad de canales Tipo de entrada
060-6827-04 Plástico o aluminio pintado 1

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink