El amplificador modelo U3W suministra un voltaje de excitación de puente altamente regulado para el transductor y convierte la señal en milivoltios del transductor a una señal de salida de corriente de tres hilos de 4 mA a 20 mA. El modelo universal en línea cuenta con dos voltajes de excitación seleccionables, ajustes de ganancia programables, un amplio rango de ajuste a cero y un relé de calibración de desviación de estado sólido con memoria intermedia para una calibración rápida.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del amplificador en línea con sensor de puente, modelo U3W | Hoja de datos | Inglés | 240KB |
---|---|---|---|
Model U3W Universal In-Line Transducer Amplifier Product Manual | Instrucciones de instalación | Inglés | 179KB |
Vista frontal del modelo U3W | Foto | Inglés | 60KB |
Vista inferior del modelo U3W | Foto | Inglés | 86KB |
Model U3W Top View | Foto | Inglés | 81KB |
Hoja de datos de accesorios de instrumentación | Hoja de datos | Inglés | 641KB |
Producto | Material de estructura | Cantidad de canales | Tipo de entrada | |||
---|---|---|---|---|---|---|
060-6827-03 | Plástico o aluminio pintado | 1 |