Transductores de presión para petróleo y gas
Modelo 437
Transductores de presión Wing Union. Abertura ancha. 0 psi a 20,000 psi. Precisión de escala completa de ±0.2%. Opción de jaula de protección
Los modelos 435/437 de los sensores de presión Wing Union/Hammer Union de Honeywell son dispositivos resistentes, diseñados para usar con accesorios Weco® 1502 para aplicaciones de petróleo y gas en tierra y alta mar. Disponibles en dos niveles de precisión (BFSL de ±0,1 %FSS o BFSL de ±0,2 %FSS), los modelos 435/437 generalmente se utilizan en aplicaciones exigentes, como sistemas de circulación y estimulación de pozo. La opción de mayor precisión (disponible únicamente para el modelo 435) a escala completa de ±0,1 % brinda mayor confiabilidad para el valor real de presión medido, especialmente para cambios de presión más pequeño, lo que permite ajustar las operaciones de perforación según sea necesario.
Los modelos 435/437 están construidos en un ensamble de acero inoxidable totalmente soldado con el diafragma del sensor y el acoplamiento de la válvula mariposa hechos como una sola pieza. Esto brinda integridad hermética, lo que reduce el riesgo de pérdidas del medio en comparación con las partes de varias piezas, y aumenta la fiabilidad. El diafragma de detección de presión aislado reduce el desplazamiento del punto cero durante el remache y elimina el desvío de señales a largo plazo en el campo. Los acoplamientos Weco 1502 compatibles con Wing Union (50,8 mm [2 in]) se mecanizan a partir de Inconel® X-750, lo que brinda mayor durabilidad en medios altamente abrasivos y corrosivos, al tiempo que la conexión eléctrica de acero inoxidable registrada de Honeywell ofrece una mejor contención de la presión secundaria.
Valor para los clientes
- Duradero: Los acoplamientos Weco® compatibles con Wing Union se mecanizan a partir de Inconel® X-750 o la opción de Inconel® 718 que cumple con NACE, lo que permite el uso con medios abrasivos y corrosivos. La opción de jaula brinda protección para las conexiones eléctricas.
- Confiabilidad: El ensamble de acero inoxidable totalmente soldado, las calificaciones de vibración/impacto y el diagrama de detección de presión aislada aumentan la confiabilidad.
- Precisión: La opción de alta precisión brinda confiabilidad para el valor real de presión medido, especialmente para cambios de presión más pequeños, lo que permite ajustar las operaciones de perforación según sea necesario.
- Disponibilidad y servicio: El soporte y la fabricación mundiales permiten a Honeywell brindar productos personalizados de forma rápida y, así, ayudar a los clientes a cumplir con los plazos de sus proyectos.
Diferenciadores
- La precisión alta o estándar brinda la capacidad de obtener requisitos más estrictos de sistemas y bandas de error más estrechas que los modelos comparables de la competencia
- La opción con calibración por derivación mejora la configurabilidad y flexibilidad; la calibración por derivación unifilar se puede lograr con una aplicación de barrera única, lo que ayuda a reducir los costos de instalación al mínimo
- La aprobación IEC Ex permite el uso en áreas peligrosas, en Asia-Pacífico y EMEA, y para la Guardia Costera de EE. UU.
- Opción de jaula de protección
- Construcción soldada