Los modelos 435/437 de los sensores de presión Wing Union/Hammer Union de Honeywell son dispositivos resistentes, diseñados para usar con accesorios Weco® 1502 para aplicaciones de petróleo y gas en tierra y alta mar. Disponibles en dos niveles de precisión (BFSL de ±0,1 %FSS o BFSL de ±0,2 %FSS), los modelos 435/437 generalmente se utilizan en aplicaciones exigentes, como sistemas de circulación y estimulación de pozo. La opción de mayor precisión (disponible únicamente para el modelo 435) a escala completa de ±0,1 % brinda mayor confiabilidad para el valor real de presión medido, especialmente para cambios de presión más pequeño, lo que permite ajustar las operaciones de perforación según sea necesario.
Los modelos 435/437 están construidos en un ensamble de acero inoxidable totalmente soldado con el diafragma del sensor y el acoplamiento de la válvula mariposa hechos como una sola pieza. Esto brinda integridad hermética, lo que reduce el riesgo de pérdidas del medio en comparación con las partes de varias piezas, y aumenta la fiabilidad. El diafragma de detección de presión aislado reduce el desplazamiento del punto cero durante el remache y elimina el desvío de señales a largo plazo en el campo. Los acoplamientos Weco 1502 compatibles con Wing Union (50,8 mm [2 in]) se mecanizan a partir de Inconel® X-750, lo que brinda mayor durabilidad en medios altamente abrasivos y corrosivos, al tiempo que la conexión eléctrica de acero inoxidable registrada de Honeywell ofrece una mejor contención de la presión secundaria.
Valor para los clientes
Diferenciadores
Producto | Rango de presión | Unidad de presión | Salida | Material de las piezas impregnadas | Medios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-P186-01 | 5000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P186-02 | 10000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P186-03 | 15000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P186-04 | 6000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P187-01 | 5000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P187-02 | 10000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P187-02-01 | 10000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P187-03 | 15000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P187-04 | 6000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P458-01 | 5000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 |