Los sensores de presión Wing Union/Hammer Union modelos 434/435/437 están diseñados para las exigentes aplicaciones de petróleo y gas, además de sistemas de estimulación y circulación. Están construidos en un ensamble de acero inoxidable totalmente soldado con el diafragma del sensor y el acoplamiento de la válvula mariposa hechos como una sola pieza, lo cual ofrece integridad hermética y minimiza las pérdidas del medio en comparación con las partes de varias piezas. El diafragma de detección de presión aislado reduce el desplazamiento del punto cero durante el remache y elimina el desvío de señales a largo plazo en el campo. Los acoplamientos Weco® 1502, 2002 y 2202 compatibles con Wing Union se mecanizan a partir de Inconel® X-750 o la opción de Inconel® 718 que cumple con NACE, lo que permite el uso con medios abrasivos y corrosivos. La conexión eléctrica de acero inoxidable registrada de Honeywell ofrece una mejor contención de presión secundaria. Los procesos especiales de montaje ofrecen mayor resistencia a descargas eléctricas y vibraciones para obtener un rendimiento confiable en el campo.
Valor para los clientes
Diferenciadores
Producto | Rango de presión | Unidad de presión | Salida | Material de las piezas impregnadas | Medios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-P690-01 | 5000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P690-02 | 6000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P690-03 | 10000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P690-04 | 15000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P690-05 | 20000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P750-01 | 20000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P774-01 | 15000 psi | Manométrico | 4 mA a 20 mA, dos cables | Inconel® X-750 | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 |