¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Los transmisores de presión de válvula de mariposa modelo 425 son sensores resistentes diseñados para su uso con válvulas de mariposa 1502 en aplicaciones terrestres y marítimas exigentes. El diafragma de detección de presión aislado reduce el desplazamiento del punto cero durante el remache y elimina el desvío de señales a largo plazo en el campo. El diafragma del sensor y el acoplamiento de la válvula de mariposa se mecanizan como una sola parte.

El modelo 425 constituye un montaje totalmente soldado que se construyó mediante la utilización de un proceso registrado de soldado con rayo de electrones de penetración profunda que, a su vez, garantiza la integridad hermética ante todo tipo de condiciones de campo. Estos transmisores incorporan procesos especiales de montaje frente a la vibración y verifican los componentes a prueba de choque para garantizar que se mantenga el rendimiento durante las condiciones adversas de las aplicaciones de fracturación y cementación. Los acoplamientos compatibles con la válvula de mariposa 1502 se mecanizan a partir de Inconel® X-750, lo que ofrece servicio con medios altamente abrasivos y corrosivos. Esta configuración cumple con la norma MR-01-75 (1980) de NACE para servicio corrosivo, calibración de desviación bifilar opcional.

Transmisores de presión modelo 425 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo 425 Hoja de datos Inglés 402KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Medición durante la perforación (MWD) para instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 434KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo 425

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-F827-01 15000 psi Manométrico 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo compatible con piezas impregnadas
060-F827-02 6000 psi Manométrico 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo compatible con piezas impregnadas
060-F827-03 10000 psi Manométrico 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo compatible con piezas impregnadas
060-F827-04 5000 psi Manométrico 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo compatible con piezas impregnadas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink