¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece una variedad de sensores de presión utilizados en la perforación y exploración del sector de petróleo y gas. Nuestros sensores de presión Wing Union están diseñados exclusivamente para el sector de petróleo y gas. Estos sensores de presión de acero inoxidable soldado y herméticamente sellados con diseño Inconel® X750 se utilizan con los accesorios WECO® 1502 y 2202 y están construidos para soportar los rigores de las aplicaciones de bombeo de lodo, cementación, estimulación de pozos y bobinados. Asimismo, Honeywell ofrece otros sensores de presión especializados para usar en mediciones de perforación, monitoreo de herramientas presurizadas, pulsación de lodo, análisis del lodo y mucho más. También hay versiones intrínsecamente seguras y a prueba de explosiones disponibles para usar en ubicaciones peligrosas.

Para obtener una lista de sensores especializados para petróleo y gas, consulte nuestros modelos a continuación. La ingeniería personalizada es una especialidad de Honeywell. Si no ve exactamente lo que necesita, contáctenos para analizar sus necesidades particulares.

Características

  • Sensores resistentes y especializados para aplicaciones hostiles de perforación y exploración de petróleo y gas en tierra y alta mar
  • Construcción Inconel X-750 de acero inoxidable y sellado herméticamente para utilizar en ambientes húmedos o líquidos
  • Las válvulas de mariposa ofrecen una precisión de 0,2 % y alcanzan los 20.000 psig.
  • Otros sensores de presión a prueba de explosiones e intrínsecamente seguros para aplicaciones en ubicaciones peligrosas o en las cuales se requieran mejores medidas de seguridad
  • Productos disponibles con las certificaciones CSA, ATEX, DNV, UL, IECEx y CE, según se requiera
Transductores de presión para petróleo y gas - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos: Sensores de presión Wing Union, modelos 434, 435 y 437 Hoja de datos Inglés 515KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Medición durante la perforación (MWD) para instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 434KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications Nota sobre aplicaciones Inglés 6MB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB