Transductores rotativos, sin contacto, amplificados
Modelo 1754
Sensor de torque de rotación amplificado sin contacto. Rango de capacidad de 500 N·m a 2,000 N·m. Precisión de < 0.25. No linealidad de ±0.15% de salida nominal.
Los transductores de torque rotacional amplificados sin contacto de eje cuadrado de serie modelo 1754 son aptos para aplicaciones de laboratorio, así como también para entornos industriales, gracias a su tamaño compacto y múltiples opciones de montaje. La transmisión sin contacto del voltaje de alimentación y la señal de medición permite un funcionamiento constante con poco mantenimiento.
Funcionalidades
- Sensor de torque de rotación amplificado sin contacto
- Rango de capacidad de 500 N·m a 2,000 N·m
- Precisión de 0.25
- No linealidad de ±0.15% de salida nominal
- ±5 V de salida ̵1: estándar
- Amplificador de instrumentación incorporado (salida de voltaje de alto nivel)
- Opción de sensores de velocidad o codificador de ángulo
- Tamaño compacto
- Opciones de personalización disponibles