¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s non-contact amplified rotary torque transducers are suitable for laboratory applications as well as industrial environments because of their compact size and multiple mounting options. La transmisión sin contacto del voltaje de alimentación y la señal de medición permite un funcionamiento constante con poco mantenimiento. Si necesita un sistema de torque rotacional sin contacto especializado con una salida amplificada diferente de la de los siguientes modelos, contáctese con Honeywell para analizar sus necesidades especiales.

Características

  • Transductores de torque rotacionales, sin contacto, amplificados
  • Rango de capacidad de 0,02 Nm a 1500 Nm
  • 0,25 % de precisión
  • Amplificador de instrumentación integrado (±10 V de salida; estándar)
  • Opción de sensores de velocidad o codificador de ángulo
  • Tamaño compacto
  • Opciones de personalización disponibles
  • Sin contacto
  • Amplia gama de aplicaciones
Transductores de torque con transformador rotacional, sin contacto, amplificados, con eje


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink