¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece una línea de sensores de torque con eje y transformador rotacional sin contacto, ideales para instalaciones de pruebas de durabilidad a largo plazo. La naturaleza sin contactos de la transferencia de la señal prácticamente elimina la necesidad de mantenimiento. La elevada protección contra sobrecargas con alta salida de señal contribuye a evitar posibles daños al sensor. La excitación de frecuencia de desplazamiento brinda mayor inmunidad contra ruidos/señal. Los modelos que se ofrecen incluyen rangos de capacidad baja (50 in-oz [0,35 Nm] a 1.000 in-oz [7 Nm]) y capacidad estándar (50 in-lb [5 Nm] a 100.000 in-lb [11300 Nm]), ambos con histéresis y no linealidad del 0,1 %. Modelos de precisión mejorada (también se ofrecen con histéresis y no linealidad de hasta el 0,05 %).

Características

  • Modelos con rangos de capacidad de 50 in-oz (0,35 Nm) a 1.000 in-oz (7 Nm) o de 50 in-lb (5 Nm) a 100.000 in-lb (11300 Nm)
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 %; 0,05 % para modelos de precisión mejorada
  • Sensor de velocidad y montaje de pie opcionales disponibles
  • Elevada protección contra sobrecargas con alta salida de señal (sensibilidad)
  • Rango de velocidad extendido
  • Mantenimiento mínimo gracias al contacto “de rodamientos únicamente”
  • La excitación de frecuencia de desplazamiento brinda mayor inmunidad contra ruidos/señal
Transductores de torque con eje, sin contacto, no amplificados - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Aplicaciones de torsión rotativa de telemetría digital Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink