¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de torque sin contacto, con brida de accionamiento, no amplificados, modelo 1641 y modelo 1648 de Honeywell recomendados para su uso cuando se requiere una longitud corta. Estos modelos cuentan con un rango de velocidad ampliado y una alta precisión de rendimiento general. Solo se requiere un mantenimiento mínimo gracias al diseño de contacto de solo rodamientos del sensor de torque. ¿No encuentra exactamente lo que está buscando? Contáctese con Honeywell para analizar una solución personalizada a la medida de los requisitos particulares de su aplicación.

Características

  • Sin contacto, no amplificado, con brida de accionamiento
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 %
  • Longitud de accionamiento acortado
  • Rango de velocidad extendido
  • Mantenimiento mínimo gracias al contacto de solo rodamientos
  • Alta precisión de rendimiento general
Transductores de torque con brida, sin contacto, no amplificados - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB