¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los modelos de la serie SC son acondicionadores de señal de transductor autocalibrantes con microprocesador. Disponemos de indicadores con diferentes tipos de canales de entrada y de salida. Cuando se usa con transductores sin amplificar con galga extensiométrica que tienen el módulo de calibración exclusivo instalado, estos instrumentos calibran automáticamente el ajuste a cero, el intervalo, los puntos decimales y las unidades de ingeniería. El modelo SC3004 puede contener hasta 14 canales físicos en su carcasa de 19 in de montaje en bastidor de 2U. Se pueden instalar hasta tres pantallas de cuatro líneas que mostrarán los valores de hasta 12 canales. Las pantallas divididas pueden aumentar la capacidad de visualización.

Características

  • De uno a 14 canales
  • Pantalla de ±6 dígitos
  • Configuración automática de “calibración exclusiva”
  • Calibración y respuesta de frecuencia seleccionable en campo de hasta 800 Hz
  • Entrada del sensor basada en galga extensiométrica, presión, carga, transductores de desplazamiento, voltaje y corriente
  • Salidas de alarma
  • Aprobado por CE
 unidades de pantalla y acondicionamiento de varios canales - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de la unidad de acondicionamiento y pantalla del transductor varios canales modelo SC3004 Hoja de datos Inglés 727KB
Manual del producto de SC3004 Instrucciones de instalación Inglés 4MB
Vista frontal de SC3004 Foto Inglés 70KB
Vista posterior del SC3004 Foto Inglés 77KB
Vista superior del SC3004 Foto Inglés 81KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink