¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los modelos de la serie SC son acondicionadores de señal de transductor autocalibrantes con microprocesador cuando se usan con transductores equipados con módulo exclusivo. Disponemos de indicadores con diferentes tipos de canales de entrada y de salida. Cuando se usa con transductores sin amplificar con galga extensiométrica que tienen el módulo de calibración exclusivo instalado, estos instrumentos calibran automáticamente el ajuste a cero, el intervalo, los puntos decimales y las unidades de ingeniería.

Hay canales de entrada disponibles para diversos transductores. Cada canal de entrada incluye una fuente de alimentación de excitación y una salida analógica de corriente aislada o voltaje. El modelo SC2000 puede tener hasta cuatro canales físicos en su chasis de mesa de aluminio 3/8 DIN. La pantalla brillante de 16 caracteres y dos líneas puede mostrar 5, 6 o 7 dígitos numéricos; simplemente presione un botón para seleccionar el siguiente canal que desea ver. Si se configura para funcionamiento de pantalla dividida, pueden mostrarse hasta cuatro valores de canal al mismo tiempo. El SC2000 incluye cuatro salidas de límite (alarma) de colector abierto, además de detección de picos y valles.

Características

  • De uno a cuatro canales
  • Pantalla de ±6 dígitos
  • Configuración automática de “calibración exclusiva”
  • Calibración y respuesta de frecuencia seleccionable en campo de hasta 800 Hz
  • Entrada del sensor basada en galga extensiométrica, presión, carga, transductores de desplazamiento, voltaje y corriente
  • Salidas de alarma
  • Aprobado por CE
 unidades de pantalla y acondicionamiento de varios canales - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de la unidad de acondicionamiento y pantalla del transductor varios canales modelo SC2000 Hoja de datos Inglés 767KB
Manual del producto de SC2000 Instrucciones de instalación Inglés 4MB
Vista frontal de SC2000 Foto Inglés 139KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink