¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los modelos de las Series SC2000 y SC3400 de Honeywell son acondicionadores de señal de transductor autocalibrantes de múltiples canales con microprocesador. Disponemos de indicadores con diferentes tipos de canales de entrada y de salida. Cuando se usa con transductores sin amplificar con galga extensiométrica que tienen el módulo de calibración exclusivo instalado, estos instrumentos calibran automáticamente el ajuste a cero, el intervalo, los puntos decimales y las unidades de ingeniería. Hay canales de entrada disponibles para diversos transductores. Cada canal de entrada incluye una fuente de alimentación de excitación y una salida analógica con voltaje aislado o corriente aislada. ¿Necesita una instrumentación especial para su aplicación o ambiente particular? Contáctese con Honeywell para analizar una solución personalizada a la medida de sus requisitos individuales.

Características

  • Unidades con 1 a 4 o 1 a 14 canales
  • Pantalla de ±6 dígitos
  • Configuración automática de “calibración exclusiva”
  • Calibración y respuesta de frecuencia seleccionable en campo de hasta 800 Hz
  • Entrada del sensor basada en galga extensiométrica, presión, carga, transductores de desplazamiento, voltaje y corriente
  • Salidas de alarma
  • Aprobado por CE
Unidades de pantalla y acondicionamiento de varios canales - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB