¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga de precisión en miniatura modelo 34 miden fuerzas de carga de tensión y compresión de 50 g a 1.000 lb. Estos modelos son nuestras células de carga en miniatura más resistentes y de mayor precisión. La construcción de acero inoxidable soldado del modelo 34 está diseñada para eliminar el efecto de las cargas fuera de eje o para reducirlo al mínimo. (La construcción interna garantiza una excelente estabilidad a largo plazo para rangos de 1000 gramos y superiores). Una modificación permite que este modelo esté completamente soldado para aplicaciones submarinas. La célula de carga de tensión/compresión modelo 34 tiene accesorios de rosca hembra. Se logran precisiones altas de escala completa de 0,25 % a 0,30 %. Cada unidad de galga extensiométrica unida está construida de acero inoxidable soldado de 17-4 PH para una mayor resistencia. Todas las celdas de carga con rangos de 1 kg a 10 lb tienen un módulo de equilibrio eléctrico en el hilo conductor principal (aproximadamente de 1 in x 0,087 in de espesor). No es necesario que este módulo de equilibrio se encuentre en la misma temperatura que el transductor.

Características

  • 50 g a 1000 lb
  • Acero inoxidable soldado
  • Resistente, de tamaño pequeño
  • Tensión/compresión
  • Precisión del 0,15 %/0,20 %
Celdas de carga de acero inoxidable miniatura modelo 34 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga miniatura modelo 34 Hoja de datos Inglés 251KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Diagrama de cableado externo del modelo 34 Información técnica Inglés 12KB
Dibujo del esquema del modelo 34, 1000 g a 10 lb Información técnica Inglés 146KB
Dibujo del esquema del modelo 34, 25 lb a 100 lb Información técnica Inglés 127KB
Dibujo del esquema del modelo 34, 250 lb a 1000 lb Información técnica Inglés 134KB
Modelo 34, vista frontal Inglés 450KB
Modelo 34, vista superior Inglés 494KB
Modelo 34, vista lateral Inglés 504KB
Modelo 34 Vista inferior Inglés 474KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink