¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga miniatura de Honeywell están diseñadas para adaptarse a sistemas con espacio limitado o reducido. El modelo de la serie 31 corresponde a las celdas de carga miniatura, resistentes y más precisas de Honeywell diseñadas para medir fuerzas de carga de tensión y compresión de 50 g a 10.000 lb o de 0,5 N a 50.000 N, con precisiones altas del 0,15 % al 0,25 % de escala completa.

La construcción de acero inoxidable soldado está diseñada para eliminar el efecto de las cargas fuera de eje o para reducirlo al mínimo. Puede estar completamente soldada para aplicaciones bajo el agua. Contáctenos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.

Características

  • Tamaños en miniatura que oscilan entre 12,7 mm y 35,05 mm de diámetro y entre 11,43 mm y 38,1 mm de altura
  • Mediciones de rango de carga: 50 g a 10.000 lb; 0,5 N a 5.000 N; o 5 lb a 50.000 lb
  • Construcción en acero inoxidable; disponibilidad de opción totalmente soldada para aplicaciones bajo el agua.
  • Precisiones altas de escala completa de 0,15 % a 0,25 %
  • Salida de mV/V
Celdas de carga de acero inoxidable miniatura modelo 31 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga miniatura de rango alto modelo 31 Hoja de datos Inglés 347KB
Hoja de datos de celda de carga miniatura de rango bajo modelo 31 Hoja de datos Inglés 342KB
Hoja de datos de celda de carga miniatura de rango medio modelo 31 Hoja de datos Inglés 411KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Model 31 Installation Drawing Información técnica Inglés 128KB
Diagrama de cableado externo del modelo 31 Información técnica Inglés 16KB
Dibujo del esquema del modelo 31, 50 g a 250 g Información técnica Inglés 145KB
Dibujo del esquema del modelo 31, 1000 g a 10 lb Información técnica Inglés 132KB
Dibujo del esquema del modelo 31, 25 lb a 100 lb Información técnica Inglés 122KB
Dibujo del esquema del modelo 31, 250 lb a 1000 lb Información técnica Inglés 110KB
Dibujo del esquema del modelo 31, 2000 lb a 3000 lb Información técnica Inglés 70KB
Dibujo del esquema del modelo 31, 4000 lb a 5000 lb Información técnica Inglés 90KB
Dibujo del esquema del modelo 31, 7500 lb a 10000 lb Información técnica Inglés 49KB
Vista frontal baja del modelo 31 Inglés 76KB
Vista lateral baja del modelo 31 Inglés 90KB
Vista superior baja del modelo 31 Inglés 102KB
Model 31 Mid 5 lb Front View Inglés 72KB
Model 31 Mid 5 lb Side View Inglés 75KB
Model 31 Mid 5 lb Back View Inglés 70KB
Model 31 Mid 5 lb Top View Inglés 85KB
Model 31 Mid 50 lb Front View Inglés 57KB
Model 31 Mid 50 lb Angle View Inglés 40KB
Model 31 Mid 50 lb Top View Inglés 73KB
Model 31 High Front View Inglés 121KB
Model 31 High Front View 2 Inglés 93KB
Model 31 High Angle View Inglés 127KB
Model 31 High Top View Inglés 114KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Explorar productos modelo 31

Producto Rango Operación Salida Precisión
060-1426-02 1000 gm Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)
060-1426-03 5 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)
060-1426-04 10 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)
060-1430-04 25 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)
060-1430-05 50 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)
060-1430-06 100 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)
060-1432-04 250 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)
060-1432-07 1000 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)
060-1432-08 500 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)
060-1435-03 250 gm Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) ±0,25 % de escala completa (50 g a 250 lb), ±0,30 % de escala completa (500 lb a 10000 lb)