¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de torque de reacción en miniatura y de baja capacidad de Honeywell están diseñados y fabricados para caber en espacios pequeños con separaciones angostas y proporcionan mediciones de torque de alta precisión. Estos sensores están hechos de acero inoxidable modular sin piezas móviles para brindar una durabilidad excelente en condiciones industriales hostiles. Cada sensor tiene cuatro galgas extensiométricas unidas colocadas sobre una parte maquinada especial del transductor para medir con eficacia hasta el movimiento de torque más leve con una no linealidad máxima de 0,1 %. ¿Necesita algo especial o un diseño totalmente personalizado? Póngase en contacto con Honeywell para analizar los requisitos particulares de su aplicación.

Características

  • Capacidades de 25 in-oz (0,18 Nm) a 300 in-lb (34 Nm)
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 %
  • Tamaño compacto
  • Respuesta de alta frecuencia
  • Construcción en acero inoxidable
  • No requiere mantenimiento de anillos rotatorios, rodamientos ni cepillos
Transductores de torque de reacción en miniatura - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB